Publique sus productos
Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger

Traducido por Google,

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Smart Access Point es el dispositivo de gestión central de AccessControl y Welcome IP, puede acoplarse como subsistema y también gestionar el interfuncionamiento de múltiples subsistemas del mismo tipo. La puesta en marcha y el control remoto se ejecutan a través de la interfaz web. No se requiere ningún software de puesta en marcha adicional. Conexión a la red mediante modo cliente WLAN o mediante cable CAT para gestionar todos tus accesos, configurar todos tus dispositivos, registrar tus logs, etc.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasmart-access-point-pro
  • Familia de productoWelcome
  • Grupo de productosSystem Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)32
  • Ancho (mm)204
  • Profundidad (mm)132
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC001584
  • Nombre ETIMI/O device for bus system
  • Número OmniClass23-17 19 11 27
  • Título OmniClass Door Key Control Systems