ABB se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva línea de transformadores de tipo seco de baja tensión trifásicos de uso general con una capacidad de 750 kVA. Estas nuevas unidades se unen a nuestra amplia familia de transformadores diseñados para brindar una vida útil prolongada, un funcionamiento silencioso y confiable. Los transformadores trifásicos de tipo seco de bajo voltaje de 750 kVA de ABB son para aplicaciones que requieren una alta capacidad de kVA con sistemas de voltaje común. Estos transformadores tipo QL vienen en gabinetes pintados estándar NEMA 2 (IP20) con kits opcionales de protección contra la lluvia disponibles como accesorios para instalaciones NEMA 3R (IP22). El transformador se utiliza para obtener el voltaje de carga del voltaje de distribución mientras proporciona aislamiento galvánico. Dado que no se requieren bóvedas para la instalación, estos transformadores se pueden ubicar cerca de las cargas para proporcionar el voltaje correcto para la aplicación. Esto elimina la necesidad de alimentadores largos y de bajo voltaje.
Solicitud
Interior o exterior (con kit de protección contra la lluvia opcional), reductor trifásico, aislamiento galvánico, transformador de potencia de clase 1,2 kV. Altitudes de hasta 1 km sin reducción de potencia, la altitud máxima es de 15 km.
La red principal es Delta, la red secundaria es Wye.
Hay disponibles juegos de orejetas y protectores contra la lluvia opcionales.
Objetivo del mercado
Disponible para la venta principalmente en los Estados Unidos, Canadá y México. Los transformadores trifásicos de propósito general cumplen con los requisitos de eficiencia energética DOE 2016 (10 CFR Parte 431) y Canadian NRCan (CSA 802.2).
Productos Destacados
Rápido, inteligente y sostenible
Rápido y Fácil
Patas orientadas hacia el exterior y paneles fáciles de quitar para un acceso rápido durante la instalación y el servicio. Las provisiones de orificios de elevación internos proporcionan medios para levantar el transformador de manera segura.
Elegante
Los kits opcionales de orejetas y protectores contra la lluvia están disponibles para una flexibilidad de instalación simple e inteligente.
Sostenible
Excepcional certificación UL de eficiencia energética de EE. UU. (Departamento de Energía) y Canadá (Recursos Nacionales de Canadá) con un diseño único de núcleo y bobina que utiliza núcleos de acero eléctrico de grano orientado que reducen los costos operativos.
Disponibilidad en regiones
| Sudamerica | Norteamérica |
|---|---|
Argentina | Belice |
Bolivia | Canadá |
Brasil | Costa Rica |
Chile | Estados Unidos |
Colombia | Guatemala |
Ecuador | Haití |
Guyana | Honduras |
Islas Malvinas (Falkland Islands) | Jamaica |
Paraguay | México |
Perú | Nicaragua |
Surinam | Panamá |
Uruguay | Puerto Rico |
Venezuela | República Dominicana |