Publique sus productos
Dark Gray PVC Coated GUA Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" or 2", Ductile Iron, Zinc Plated
ABB

Dark Gray PVC Coated GUA Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" or 2", Ductile Iron, Zinc Plated

Traducido por Google,
Características
• Cuerpos de hierro dúctil grado 60-45-10 y cubiertas de aluminio fundido
• Revestimiento de uretano azul de 0,002 pulg. (2 mil) nominal tanto en el interior como en el exterior y revestimiento de PVC nominal de 0,040 pulg. (40 mil) adherido al exterior
• Todos los cubos tienen un mínimo de cinco roscas completas, casquillo integral y manguitos de sellado a presión
• Todas las unidades se suministran con tornillo de puesta a tierra interno y se envían completos con cubierta de aluminio con junta tórica
• A prueba de explosiones, a prueba de polvos combustibles, impermeable a la lluvia y adecuado para su uso en los siguientes entornos. (1) Clase I, División 1 y 2, Grupos C y D; (2) Clase II, División 1, Grupos E, F, G; (3) Clase III, División 1 y 2; (4) NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG.

Solicitud
• Las cajas de conductos de la serie GUA se instalan en ubicaciones peligrosas para proteger los conductores y actuar como caja de derivación y empalme.
• Proporcionar acceso a los conductores para mantenimiento y futuros cambios en el sistema
• Tomas de montaje para luminarias, con tapas adecuadas
• Para cambiar de dirección en sistemas de conductos rígidos
• Unir dos o más tramos largos de conducto
Especificaciones técnicas
  • Referenciatnb-001
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosConduits
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Instalaciones eléctricas

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica