Publique sus productos
Welcome Video Indoor station 4.3 Wi-fi
ABB

Welcome Video Indoor station 4.3 Wi-fi

Traducido por Google,

La solución de estación interior de vídeo ABB-Welcome 4.3 ofrece el mejor nivel de seguridad para su red y sus datos a la vez que protege su hogar y el bienestar de su familia.

Gracias al diseño intuitivo, todas las funcionalidades están a un solo clic de distancia, con botones programables adicionales que permiten una personalización flexible para cubrir todas sus necesidades.

Especificaciones
  • 2TMA220050W0026

    2TMA220050W0022

    2TMA220050W0024

    2TMA200051W0001

Especificaciones técnicas
  • Referenciavideo-indoor-station-43-wi-fi
  • Familia de productoWelcome
  • Grupo de productosVideo indoor Stations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)131
  • Ancho (mm)18
  • Profundidad (mm)122
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código ETIMEC000779
  • Nombre ETIMIndoor station door communication

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía Norteamérica