Publique sus productos
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM

    Traducido por Google,

    Principales características:

    Aleación de aluminio hasta 2 conexiones de cerraduras.

    Tamaño compacto

    Diseño esbelto con profundidades de instalación reducidas para montaje empotrado y en superficie

    Integración del control de acceso con teclado y lector de tarjetas Fire

    Especificaciones
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWelcome-IP-Mini-1button
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Número OmniClass23-37 27 15 13
    • Título OmniClass Audio Visual Intercoms