Publique sus productos
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)
Belfast Butler Sink (Overflow)

    Belfast Butler Sink (Overflow)

    Traducido por Google,

    El fregadero Belfast Farmhouse es una pieza llamativa inspirada en nuestro fregadero individual Seba. Su estilo de casa de campo se caracteriza por bordes ensanchados y un frente de profundidad total, creando un punto focal en su cocina o lavandería.

    Belfast le da un toque contemporáneo a un estilo tradicional, haciéndolo perfecto para espacios modernos y clásicos. Este fregadero también está equipado con el sistema de cojín WaterSense de ABI para amortiguar el sonido del impacto del agua durante el uso, mejorando su funcionalidad.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabelfast-butler-sink-overflow
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosBelfast
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)229
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)12.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks