Publique sus productos
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps

    Elysian Assembly Taps

    Traducido por Google,
    Elegantes y versátiles, los grifos Elysian Assembly presentan un refinado diseño circular fabricado en latón macizo, con una sutil manija que proporciona un control suave e intuitivo de la temperatura y la presión del agua. Diseñados cuidadosamente para combinar a la perfección con caños de encimera y de pared, las manijas de los grifos se alinean perfectamente con el diámetro de nuestros caños Elysian, creando una estética cohesiva y equilibrada. Disponibles en ocho acabados distintivos, los grifos Elysian Assembly están diseñados para adaptarse a una variedad de estilos de interiores. Características: – Construcción de latón macizo fácil de limpiar, apta para uso en interiores – Sin tornillos visibles – Incluye vástago recortable para adaptarse a una gama más amplia de
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-assembly-taps
    • Familia de productoAssembly Taps
    • Grupo de productosElysian
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.76
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 17 11
    • Título OmniClass Sink Disc Faucets