Publique sus productos
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    Traducido por Google,

    El diseño suave y sofisticado del mezclador mínimo de mesa Elysian incorpora control preciso de temperatura y presión para mejorar la funcionalidad del espacio de su baño. Su estilo minimalista, montado en un banco, crea una apariencia perfecta y visualmente atractiva.

    Al permitir una excelente versatilidad, el mezclador utiliza una innovadora tecnología de cartucho cerámico para permitir un control suave del flujo de agua.

    Nuestra tecnología Infiniti permite la flexibilidad y conveniencia de cambiar las manijas después de la instalación del empotramiento sin dañar la impermeabilización o el mosaico, en caso de que cambie de opinión sobre el estilo de acabado de su grifería.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-bench-mounted-minimal-mixer-ss
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)118
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets