Publique sus productos
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain

    Glass Cleaner with Drain

    Traducido por Google,

    Fabricado en acero inoxidable 304, nuestro limpiavidrios con desagüe es compatible con nuestro mini grifo con filtro de agua e incluye un desagüe y un inserto para limpiavidrios. Está diseñado para conectarse a una fuente de agua y permitirle vaciar y limpiar su vaso o taza.

    Nuestro limpiador de vidrios con drenaje está disponible en cinco acabados para lograr consistencia estética con su mini grifo con filtro y es adecuado para instalación superior o inferior.

    Tenga en cuenta:
    – Este limpiador de vidrios con drenaje es compatible con nuestro mini filtro de agua para grifo , que se vende por separado.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglass-cleaner-with-drain
    • Familia de productoKitchen Accessories
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)104
    • Ancho (mm)145
    • Profundidad (mm)145
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal de residuos
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_98
    • Descripción Uniclass 2015Waste traps
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClass Hardware for Doors