Publique sus productos
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina individual Jai es una obra de arte inspirada en el fregadero Seba. Tiene un compartimento adicional para la bandeja de drenaje y está equipado con el sistema de cojín con sensor de agua de ABI para amortiguar el sonido del impacto del agua durante el uso.

    Jai está construido con acero inoxidable 304 (1,2 mm de espesor) utilizando una soldadura de radio de 10 mm para garantizar una acumulación mínima y una fácil limpieza.

    Diseñado para facilitar la instalación ya sea encima o debajo del banco.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajai-single-kitchen-sink-880mm
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosJai
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)880
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)12.66
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniClass Dual Sinks