Publique sus productos
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink

    Kalista Ceramic Single Sink

    Traducido por Google,

    Con la opción de instalarlo como fregadero bajo o encima, el sofisticado Kalista brinda la oportunidad de embellecer instantáneamente cualquier espacio de cocina con su estética elegante.

    Su exclusiva construcción de cerámica vidriada blanca resistente a los arañazos garantiza una durabilidad impresionante y al mismo tiempo ayuda a mantener una higiene extrema. Estas cualidades, junto con un acabado brillante antienvejecimiento, significan que el fregadero de su cocina seguirá siendo un hermoso punto focal durante muchos años.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakalista-ceramic-single-sink
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosKalista
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)545
    • Profundidad (mm)475
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)24.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniClass Dual Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía