Publique sus productos
Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm
Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm
Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm

    Mona Arch Mirror Cabinet - 450 x 900mm

    Traducido por Google,

    Con su elegante diseño arqueado, el armario con espejo Mona Arch es un complemento sofisticado para cualquier espacio, que combina a la perfección forma y función.   Con un cálido acabado en roble puro y unas curvas suaves y modernas, este mueble complementa una amplia gama de estilos de baño.

    Fabricado con tablero de partículas de alta densidad y resistente a la humedad, el armario con espejo Mona Arch está diseñado para soportar las condiciones húmedas del baño. Su discreto borde inferior ofrece un aspecto limpio y sin tiradores, además de un fácil acceso, mientras que los estantes ajustables en el interior proporcionan un almacenamiento flexible.

    Cada armario con espejo incluye un estante ajustable, y se incluye un estante de repuesto adicional en el paquete para mayor flexibilidad.

    Características:

    – Armario con espejo completamente ensamblado
    – Acabado en roble puro
    – Estantes multi-ajustables
    – Voladizo inferior biselado y tirador en ángulo

    Dimensiones:

    – Altura: 900 mm
    – Ancho: 450 mm
    – Proyección: 162 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamona-arch-mirror-cabinet-450-x-900mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosMona
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors