Publique sus productos
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm
Seba Single Sink 550mm

    Seba Single Sink 550mm

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El fregadero cuadrado de acero inoxidable Seba, que combina elegancia y sofisticación, es uno de nuestros fregaderos más prestigiosos. Su diseño incorpora puntos de drenaje plegados para evitar la acumulación de residuos y está equipado con el sistema de amortiguación Water-Sense de ABI, que reduce el ruido del agua al impactar.

    El fregadero individual de cocina Seba se adapta igualmente bien al lavadero y se puede montar tanto encima como debajo de la encimera, según las preferencias personales.

    Características:

    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    – Fabricado en acero inoxidable 304 (1,2 mm de espesor)
    – Esquinas soldadas con radio de 10 mm para facilitar la limpieza.
    – Cojines acústicos WaterSense
    – Canales de drenaje plegados a medida
    – Incluye 1 desagüe para fregadero; 1 rejilla protectora para fregadero; 1 clip de montaje debajo de la encimera.

    Dimensiones:

    – Longitud: 550 mm
    – Ancho: 450 mm
    – Profundidad: 200 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaseba-single-sink-550mm
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosSeba
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks