El fregadero individual para exteriores Sola está diseñado para complementar nuestra gama de productos exteriores, de estética atractiva. Está fabricado en acero inoxidable 316 de grado marino de alta durabilidad y es compatible con instalaciones sobre encimera o bajo encimera. Además, incorpora un rebosadero integrado.
Sus ingeniosos canales de drenaje plegados a medida y los cojines acústicos WaterSense garantizan un funcionamiento más silencioso y una mayor facilidad de limpieza. Está disponible en varios acabados atractivos, como latón cepillado, gris plomo cepillado, cobre cepillado y acero inoxidable.
Características:
– Fabricación en acero inoxidable 316 de grado marino de alta durabilidad con propiedades anticorrosivas.
– El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión, a la vez que es respetuoso con el medio ambiente.
– Los cojines acústicos WaterSense permiten un uso más silencioso.
– Canales de drenaje plegados a medida para evitar la acumulación de contenido.
– Esquinas soldadas con un radio de 10 mm para facilitar la limpieza.
– Incluye cesta de residuos de acero inoxidable 316.
– Se puede instalar como fregadero de montaje superior o de montaje inferior.
– Desbordamiento integrado en el diseño.
Dimensiones:
– Longitud: 550 mm
– Ancho: 450 mm
– Profundidad: 200 mm