Publique sus productos
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
    Abstracta

    Airleaf

    Traducido por Google,
    El nuevo Airleaf absorbente de sonido está diseñado por Stefan Borselius con el objetivo de dejar entrar a la naturaleza. Los módulos en forma de hoja se pueden combinar en pantallas absorbentes de sonido en una variedad de patrones y formatos. Al igual que el éxito anterior Airflake, Airleaf está hecho para separar suavemente y construir un paisaje sonoro agradable, al mismo tiempo que conserva la apertura espacial. El grado de apertura depende de cómo se combinen las hojas. Airleaf está hecho de fieltro moldeado y se cuelga del techo. Es tan fácil de montar como de variar. Airleaf está disponible en 30 colores diferentes.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia19270000
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosAirleaf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)467
    • Ancho (mm)289
    Información relacionada
    • Material principalFieltro
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCAbsorption filters
    • Código UNSPSC40161509
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
    • Número OmniClass23-27 65 00
    • Título OmniClass Equipment Acoustic Insulation
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África