Publique sus productos
Softline 30 floor screen w 800
Softline 30 floor screen w 800
    Abstracta

    Softline 30 floor screen w 800

    Traducido por Google,
    No es casualidad que Softline se haya convertido en un clásico atemporal. Su diseño ingeniosamente simple y su agradable sensación, combinados con sus excelentes propiedades de absorción de sonido, lo convierten en un favorito funcional en los lugares de trabajo de todo el mundo. La pantalla consiste en un relleno fonoabsorbente montado dentro de un marco de madera maciza. La pantalla está tapizada con tela por ambos lados. Pies de metal (colores: cromo, negro, blanco y gris). Alturas disponibles: 5, 50 o 100 mm. Los conectores permiten vincular varias pantallas en una fila o en ángulo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSoftline_30_w800
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosSoftline
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África