Publique sus productos
Vika floor screen without luminaire, 427
Abstracta

Vika floor screen without luminaire, 427

Traducido por Google,

En colaboración con el diseñador Khodi Feiz, Abstracta adopta un nuevo enfoque de la iluminación acústica, cuyo objetivo es crear una atmósfera pacífica. El resultado es Vika, una pantalla de suelo escultural que irradia luz atmosférica y al mismo tiempo gestiona el ruido de baja y alta frecuencia. "Es otra forma de pensar en el sonido y la luz", dice Feiz.

Especificaciones
  • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVika-floor-screen-without-luminaire-427
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de productosVika
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1540
  • Ancho (mm)427
  • Profundidad (mm)231
Información relacionada
  • Material principalPET
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Oceanía África