Publique sus productos
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
Alumi combi 
    Abstracta

    Alumi combi 

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    La pantalla Alumi Combi está desarrollada para hacer que las reuniones sean flexibles. Es a la vez una pantalla, absorbente de sonido y tablero de escritura móvil, todo en un solo producto. Un lado está cubierto con pizarra E3 y superficie de fieltro. El otro lado está cubierto con fieltro en colores estándar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalumi_combi
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosAlumi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1905
    • Profundidad (mm)63
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África