Publique sus productos
dB Pillar 470x700 With flowerpot
dB Pillar 470x700 With flowerpot
dB Pillar 470x700 With flowerpot
    Abstracta

    dB Pillar 470x700 With flowerpot

    Traducido por Google,
    Diseño del pilar dB Thomas Bernstrand El pilar dB está relleno con tejido de desecho que absorbe el sonido de la fábrica de Abstracta en Lammhult. Como resultado, el producto contribuye al objetivo a largo plazo de Abstracta de lograr un proceso de producción circular. Medidas AnxAl (mm) dB Pilar 470x1930 Con revistero dB Pilar 470x1930 Con pizarra e3 dB Pilar 470x1930 Con perchas dB Pilar 470x700 Con macetero dB Pilar 470x700 Con papelera dB Pilar 470x1100 Con macetero dB Pilar escritorio 850x720 dB Pilar escritorio 850x1070 dB Pilar Taburete 375x500 dB Flower Trellis 420x1600 Negro
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciadB_Pillar_470x700_With_flowerpot
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosdB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)17.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África