Publique sus productos
Lily
Abstracta

Lily

3.9 de 5 estrellas3.9(17 reseñas)
Traducido por Google,

La lámpara absorbente de sonido Lily representa una perspectiva completamente nueva en productos acústicos. Su característica de amortiguación de ruido, el fieltro moldeado del que está hecho, se ha integrado tan completamente que ni siquiera lo nota.
Lily obtuvo su nombre de sus primeros prototipos, que se parecían a las hojas de los nenúfares. Desde entonces, su forma se ha simplificado y se ha hecho más abierta a la interpretación. Sin embargo, todavía está presente la sensación de que la lámpara flota en el aire, imbuyendo la habitación de una espléndida quietud.

Especificaciones
  • Lily

    900 x 61 mm
    1200 x 61 mm

    Lighting information

    230V input
    Around 10W 900-1100lm output, dimmable
    CR180/2700K
    Around 110 °

Especificaciones técnicas
  • Referencialily
  • Familia de productoMeeting
  • Grupo de productosLily
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descripción Uniclass 2015Lamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Oceanía África