Publique sus productos
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
    Abstracta

    Scala ceiling 

    Traducido por Google,
    La versión para colgar en el techo de Scala evita que las ondas de sonido continúen hacia arriba en la habitación, lo que contribuye a un paisaje acústico más agradable, por ejemplo, en el entorno de una oficina o un restaurante. Bajo pedido, el producto está disponible con relleno clasificado de protección contra incendios según la norma EN13501-1, B-S1,d0 y con tejido tratado Crib5. Incluye kit de alambre para colgar ajustable. Disponible con o sin iluminación integrada.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciascala_ceiling
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosScala
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1207
    • Ancho (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África