Publique sus productos
Sky Wall
Sky Wall
Sky Wall
    Abstracta

    Sky Wall

    Traducido por Google,
    Sky, un sistema modular desarrollado por Abstracta y el diseñador Stefan Borselius, se propone cambiar esto con un lenguaje de diseño que impregna una habitación con energía visual mientras mejora su paisaje sonoro. Sky Wall está equipado con imanes que se adhieren a placas de metal atornilladas a la pared.
    Especificaciones
    • Sky is manufactured according to technical, environmental and production ethical requirements. - No emissions to air, water or soil take place at Abstracta's factory during the production of Sky. - Clothing and filling contain recycled material. - Sky meets the environmental requirements of "Möbelfakta". - All materials in Sky are recyclable, either as material or energy. - Worn out products are dismantled and transported to a recycling station. SKY CARE INSTRUCTIONS To preserve the colour and appearance of the fabric, Sky should be regularly vacuumed with a soft nozzle. Stain Removal: Use uncoloured kitchen paper or a dishcloth to absorb as much of the stain as possible. Dried stains should be vacuumed. Wet the stain sparingly with a white clean cotton cloth, lukewarm water and possibly a pH neutral detergent. Push a dry cloth or uncoloured kitchen paper against the fabric to soak up moisture and dirt. Repeat wetting and wicking until the stain is gone. Use clean water without detergent during the last cleaning. Finish with suction.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasky-wall
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosSky
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)846
    • Ancho (mm)591
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalFieltro
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África