Publique sus productos
Softline Retangular table screen
Abstracta

Softline Retangular table screen

Traducido por Google,
Crea un ambiente acústico funcional en tu oficina con las mamparas de mesa Softline. La serie presenta modelos de pantalla de mesa con el mismo aspecto suave. Cree combinaciones de biombos de mesa alegres o discretas utilizando una selección de colores y telas. La pantalla de la mesa consta de un relleno fonoabsorbente montado dentro de un marco de madera maciza. La pantalla está tapizada con tela por ambos lados. Herrajes de escritorio de acero (colores: negro, blanco y gris). Los accesorios de 90 grados están disponibles para que se puedan unir dos pantallas para mantener la estabilidad cuando se usan en ángulo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasoftline-retangular-table-screen
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de productosSoftline
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Oceanía África