Diseño de trompeta Diseños de piedra
La trompeta actúa como una trompeta invertida: en lugar de producir sonido, lo absorbe. “No es un absorbente de sonido con iluminación LED. Es una lámpara con características acústicas.”
Materiales y sostenibilidad
La trompeta tiene un cuerpo de madera maciza y un
núcleo acústico fabricado con residuos reciclados
tela y botellas de PET gastadas.
Tapizado en una amplia gama de tejidos. los
la altura del panel se puede ajustar fácilmente.
Absorbedor suspendido con o sin LED
Encendiendo. Disponible en uplight y downlight
versiones, así como una versión que presenta
ambas cosas. Un cable de 3 metros con un anclaje de techo
y 6 metros de cable eléctrico son
incluido. Bajo pedido, el producto puede ser
Compatible con Dali.
Medidas AnxAlxPr (mm)
Amortiguador de trompeta 1040x515x80
Amortiguador de trompeta 2040x515x80
Iluminación de trompeta Downlight 1040x515x80
Downlight trompeta 2040x515x80
Iluminación de trompeta uplight 1040x515x80
Iluminación de trompeta uplight 2040x515x80
Iluminación de trompeta up/downlight 1040x580x80
Iluminación de trompeta up/downlight 2040x580x80