Publique sus productos
Zen Pod Advanced Small
Zen Pod Advanced Small
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Small

    Traducido por Google,

    Diseño Staffan Holm. La nueva serie Zen Pod, inspirada en Japón, facilita la creación de oasis de tranquilidad en el lugar de trabajo. Zen Pod consiste en habitaciones pequeñas, móviles y silenciosas que están impecablemente diseñadas. Disponible en tres tamaños; Pequeño, Mediano y Grande.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazen-pod-advanced-small
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosZen Pod
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2310
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-19 31 21 11
    • Título OmniClass Plant Office Shelters and Booths

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África