Publique sus productos
Zen Pod Essential XL
Zen Pod Essential XL
    Abstracta

    Zen Pod Essential XL

    Traducido por Google,

    Diseño Staffan Holm. La nueva serie Zen Pod, de inspiración japonesa, facilita la creación de oasis de tranquilidad en el lugar de trabajo. Zen Pod consta de habitaciones pequeñas, móviles y silenciosas que están impecablemente diseñadas. Disponible en diferentes tamaños.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZen-Pod-Essential-XL
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de productosZen Pod
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2320
    • Ancho (mm)3410
    • Profundidad (mm)2310
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-19 31 21 11
    • Título OmniClass Plant Office Shelters and Booths

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica Oceanía África