Publique sus productos
Zen Pod Essential XXL
Abstracta

Zen Pod Essential XXL

Traducido por Google,

Diseño Staffan Holm. La nueva serie Zen Pod, de inspiración japonesa, facilita la creación de oasis de tranquilidad en el lugar de trabajo. Zen Pod consta de habitaciones pequeñas, móviles y silenciosas que están impecablemente diseñadas. Disponible en diferentes tamaños.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZen-Pod-Essential-XXL
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de productosZen Pod
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2320
  • Ancho (mm)4515
  • Profundidad (mm)2310
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Cabina de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-19 31 21 11
  • Título OmniClass Plant Office Shelters and Booths

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Oceanía África