Publique sus productos
ACH Teja
ACH Teja
    ACH

    ACH Teja

    Los Paneles ACH Teja están formados por una lámina exterior de acero, núcleo de espuma rígida de poliuretano y cara interior con película de aluminio

    Especificaciones
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaACHrooftile
    • Familia de productoSandwich panel
    • Grupo de productosRoof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)1065
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    África Sudamerica Norteamérica Europa Asia