Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

BASE SLATE Plato de ducha 1000x800mm

Número de Artículo: BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm
Fabricante: Acquabella
Familia del producto: Base
Grupo del producto: Shower Trays
Anchura (mm): 800
Altura (mm): 1000
Profundidad (mm): 26
Fecha de publicación: 2019-04-10
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Calidad y diseño único en cada rincón que se adapta a todos los espacios. El plato de ducha BASE nació con la identidad del “hecho a medida” y este rasgo siguen siendo parte de nosotros. Crea tu espacio perfecto que despierte tus sentidos y de a tu baño un acabado inigualable.

Antideslizamiento clase 3, resistente al choque térmico, resistente a impactos, texturas en alta definición, facilidad de corte.


Material principal: Polyurethane
Material secundario: Polyurethane
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain
Peso Neto (kg): 32.5

Categoría BIMobject: Sanitarios - Platos de ducha
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L72143
Uniclass 1.4 Descripción: Shower trays
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Trays
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Descripción: Shower trays
NBS Reference Código: 35-06-84
NBS Reference Descripción: Shower Trays
Número OmniClass: 23-31 15 11
Título OmniClass: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Nombre Valor
Depth 1000
Height 26 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material polyurethane

BIMobject®