El sistema de pisos de resina Acrylicon Décor es un revestimiento para pisos aplicado con llana, relleno de cuarzo de 4 mm con excelentes valores de resistencia al deslizamiento, longevidad y facilidad de limpieza. Se pueden producir rodapiés cóncavos y, debido a la capacidad única de AcryliCon de adherirse químicamente, es verdaderamente uniforme con el piso. El tiempo de curado de este piso de resina es de menos de 2 horas, lo que significa que cualquier tiempo de inactividad se reduce al mínimo.
Diseñado para áreas húmedas e industria pesada, por ejemplo, procesamiento de pescado, carne y aves, panaderías, cervecerías, lecherías, cocinas y otras áreas donde la higiene y la facilidad de limpieza son primordiales. El sistema Décor de suelos de resina también es una solución de suelo perfecta para áreas de ingeniería pesada e instalaciones farmacéuticas.
Pisos de epoxi
Suelos de resina
Abrigo
Revestimiento
Piso
Piso
Sistema de pisos
Disponibilidad en regiones
| Asia | Oceanía | Europa | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
China | Australia | Alemania | Canadá | Egipto |
Corea del Sur | Bélgica | Estados Unidos | ||
Emiratos Árabes Unidos | Dinamarca | Jamaica | ||
Israel | Estonia | |||
Malasia | Finlandia | |||
Pakistán | Guernsey | |||
Singapur | Irlanda | |||
Tailandia | Isla de Man | |||
Turquía | Islandia | |||
Islas Faroe | ||||
Jersey | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Noruega | ||||
Reino Unido | ||||
Rusia | ||||
Suecia |