Publique sus productos
HCONTROL HYBRID
ACTIS

HCONTROL HYBRID

HCONTROL HYBRID es un aislante ultrafino multi-reflector barrera de vapor para su aplicación en la cara caliente del cerramiento en cubiertas, paredes y techos, sólo o combinado con cualquier otro tipo de aislante. HCONTROL HYBRID, 2 en 1: barrera de vapor y aislamiento con un sólo producto permitiendo reducir los tiempos de instalación y el espesor del cerramiento para un mismo valor de U. HCONTROL HYBRID se presenta en rollo de 10 m² (ancho de 1600mm ), 45mm de espesor.
Especificaciones
  • HCONTROL HYBRID es un aislante ultrafino multi-reflector con barrera de vapor integrada. Esta compuesto de 20 capas que incluyen láminas externas metalizadas reforzada, láminas metalizadas, espumas de polietileno y napas de poliester. HCONTROL HYBRID se intala habitualmente en la cara caliente de la cubierta, pared o techo. El aislante debe instalarse en continuo para asegurar la continuidad del aislamiento, la estanqueidad al aire y evitar la transmisión de vapor de agua a través del cerramiento. Características: - Espesor: 45mm - Peso: 950g/m² - Prestaciones térmicas declaradas: Resistencia térmica intrínseca RD: 1.9 m²K/W Resistencia térmica con 2 cámaras de aire ≥ 20 mm (flujo de calor horizontal): 3.2 m²K/W Emisividad declarad ƐD: 0.06 - Resistencia al vapor de agua: >1000MNs/g -Impermeabilidad al agua: W1 - Estanqueidad al aire: impermeable - Reacción al fuego: Prestación No Declarada (NPD) - Dimensiones del rollo: 1.6 x 6.25m - Superficie: 10m²/rollo - Producto inocuo, no requiere de ninguna precaución especial para su instalación o eliminación de residuos - Vida útil: el aislante está diseñado para ser efectivo durante toda la vida últil del edificio siempre que se instale respetando las instrucciones del fabricante y de las certificaciones. HCONTROL HYBRID dispone del maracado CE de acuerdo con la norma UNE EN 13984. HCONTROL HYBRID ha sido diseñado y certificado de acuerdo con la norma de ensayo para los aislantes reflexivos UNE EN 16012. Todos los ensayos sobre el producto han sido llevado a cabo por laboratorios independientes y acreditados incluyendo el VTT Expert Services Ltd y BM TRADA Q-MARK.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahcontrolhybrid
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosMultifoil blanket Insulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-11-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6250
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)45
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_57
  • Descripción Uniclass 2015Multifoil blanket insulation

Disponibilidad en regiones

Europa
Países Bajos
Reino Unido