Publique sus productos
JL Industries | Fire Rated Access Panel Wall FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Wall FD

Traducido por Google,
La serie FD son nuestros paneles de acceso aislados resistentes al fuego con paneles de acceso aislados resistentes al fuego con molduras estándar de 1" para ensamblajes de pared de 2 horas
Especificaciones
  • Frame & Trim: 16 gauge steel with a 1” flange. Welded-on masonry anchor.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Universal turn ring and key lock (U).

    Sizes: Minimum 8" x 8", Maximum 48" x 48". See Model FD2 for lengths greater than 48".

    Fire-Rating of FD, FDSS & HGFD:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActivar-AP-Fire-Rated-Wall-FD
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de productosFire-Rated Access Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Descripción Uniclass 2015Hatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniClass Access Panels