Publique sus productos
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    Traducido por Google,
    El TMW es un panel de acceso de marco oculto con reborde de panel de yeso integral y reborde de puerta y marco que se puede pintar que brindará una apariencia integrada y uniforme para cualquier puerta de acceso de pared o cielo raso.
    Especificaciones
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de productosNon-Rated Access Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Descripción Uniclass 2015Access panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniClass Access Panels