Publique sus productos
JL Industries | FE Cabinet Panorama Stainless
JL Industries | FE Cabinet Panorama Stainless

    JL Industries | FE Cabinet Panorama Stainless

    Traducido por Google,
    La serie Panorama se distingue por su puerta acrílica sin marco en acrílico transparente o texturizado. Modelos texturizados disponibles en tres colores de fondo con elección de letras. Este modelo cuenta con un borde de acero inoxidable.
    El extintor se vende por separado.
    Especificaciones
    • Door Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      1 3/4" Face trim on frame is #4 stainless steel.  
      Recessed - 3/8" flat trim
      Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mount tubs are No 4 stainless.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  
         C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
         C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
         P - Textured Opaque Door with Lettering
         Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-FEC-Panorama-SS
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CódigoD4030
    • CSI UniFormat II TítuloFire Protection Specialties