Publique sus productos
Instrument rack IR5
ADDvise

Instrument rack IR5

Traducido por Google,
Este producto sirve como ejemplo para ADDvise. La página del producto no contiene ningún contenido BIM. Pedimos disculpas por las molestias! Este estante compacto para instrumentos cuenta con estantes extraíbles en un soporte de rodillos pesados con extensión completa. Estantes con laminado de alta presión blanco sobre lamellstomme. Los estantes son infinitamente ajustables en altura. Carga máxima por piso: 20 kg. Marcos lacados en blanco equipados con cuatro ruedas 2 bloqueables.
Especificaciones técnicas
  • Referencia178620-01
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2012-06-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56