Publique sus productos
1000 Series Top of Ground Dock Lift

1000 Series Top of Ground Dock Lift

Traducido por Google,

Estos son muelles instantáneos que simplemente requieren retrasarse en su posición y conectarse a un receptáculo de energía y están listos para funcionar. Fueron diseñados para su uso con equipos livianos como carros de 4 ruedas y transpaletas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ESPECIALES

  • Todos los modelos están equipados con un puente articulado equipado con una cadena de tracción trasera.
  • Todos los modelos tienen una combinación de rampa de acceso y calzo en las ruedas.
  • Todos los controladores eléctricos son conjuntos aprobados por Underwriters Laboratories.
  • Cada unidad se lava con ácido fosfórico, se imprima por completo y luego se termina con esmalte horneado.
  • Todos los cilindros son de grado de máquina con líneas de retorno de plástico transparente
  • Todas las mangueras de presión son de alambre trenzado doble con accesorios JIC
  • Estas unidades cumplen con todos los códigos ANSI aplicables.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Familia de productoDock Equipment
  • Grupo de productosHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStationary Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 15
  • Título OmniClass Loading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México