Publique sus productos
4000 Series Recessed Dock Lifts

4000 Series Recessed Dock Lifts

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Estos son nuestros ascensores de muelle de desaparición de mayor tamaño. Los elevadores de tijera para muelles empotrados están dimensionados para manejar cualquier equipo móvil de manejo de materiales que pueda tener. También proporcionan acceso desde el muelle al suelo. ¡Pregunte por estos elevadores de muelles de carga a la venta hoy!
Especificaciones
  • SPECIAL FEATURES

    • Cylinders are mounted directly to platform corners to eliminate platform deflection during load transfer.
    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each hydraulic dock lift is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Familia de productoDock Equipment
  • Grupo de productosHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStationary Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 15
  • Título OmniClass Loading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts