Publique sus productos
6000 Series Top of Ground Dock Lift

6000 Series Top of Ground Dock Lift

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Estos son muelles instantáneos que simplemente requieren retrasarse en su posición y conectarse a un receptáculo de energía y están listos para funcionar. No se requiere trabajo en pozos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ESPECIALES

  • Todos los modelos están equipados con un puente articulado equipado con una cadena de tracción trasera.
  • Todos los modelos tienen una rampa de acceso.
  • Todos los controladores eléctricos son conjuntos aprobados por Underwriters Laboratories.
  • Cada unidad se lava con ácido fosfórico, se imprima por completo y luego se termina con esmalte horneado.
  • Todos los cilindros son de grado de máquina con líneas de retorno de plástico transparente
  • Todas las mangueras de presión son de alambre trenzado doble con accesorios JIC
  • Estas unidades cumplen con todos los códigos ANSI aplicables.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Familia de productoDock Equipment
  • Grupo de productosHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStationary Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 15
  • Título OmniClass Loading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México