Publique sus productos
T3 Series Recessed Dock Lifts

T3 Series Recessed Dock Lifts

Traducido por Google,

Estos son, con mucho, los elevadores de muelle de desaparición de tamaño más populares vendidos. Están dimensionados para manejar transpaletas, carros de cuatro ruedas o carretillas. También se utilizan para el acceso desde el muelle al suelo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ESPECIALES

  • Todos los modelos están equipados con un puente articulado con cadena de tracción trasera.
  • Todas las unidades T2 y T3 están equipadas con marcos de base galvanizados en caliente.
  • Todos los controladores eléctricos son conjuntos aprobados por Underwriters Laboratories.
  • Cada unidad se lava con ácido fosfórico, se imprima por completo y luego se termina con esmalte horneado.
  • Todos los cilindros son de grado de máquina con líneas de retorno de plástico transparente y topes mecánicos internos.
  • Estas unidades cumplen con todos los códigos ANSI aplicables.
Especificaciones técnicas
  • Referenciat3-series-recessed-dock-lifts
  • Familia de productoDock Equipment
  • Grupo de productosHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Código Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStationary Loading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 15
  • Título OmniClass Loading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoD1010
  • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México