Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
aeg/products/141766b3-2b66-42ee-8fba-57f1676c87a3
Inicio
Categorías
Cocina
Otros electrodomésticos
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
No disponible en Estados Unidos
AEG
Seguir
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
4.7
(10 reseñas)
Lavar. Secar. Ahorrar. Todo en uno. Las lavadoras-secadoras AEG le permiten lavar y secar una carga completa de ropa de forma ininterrumpida o utilizar cada función por separado y lavar, secar o sólo vaporizar.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
LB4650WT 914600617
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
AEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
Familia de producto
Washer Dryer
Grupo de productos
Free Standing Washer Dryer
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2021-05-06
Número de edición
1
Altura (mm)
850
Ancho (mm)
600
Profundidad (mm)
572
Links
Links
Instalación URL
https://www.aeg.ch/de-ch/laundry/laundry/washer-dryers/
Información relacionada
Información relacionada
Peso Neto (kg)
69.5
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Otros electrodomésticos
Clasificación IFC
Objeto
Código Uniclass 2015
Pr_40_70_21
Descripción Uniclass 2015
Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code
11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Título
Commercial Dishwashers
Número OmniClass
23-21 23 25
Título OmniClass
Residential Dishwashers
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Dinamarca
España
Francia
Noruega
Países Bajos
Portugal
Productos similares
AEG
AEG Serie 7000 Frigorífico Combi Integrado No Frost, MaxiSpace 190 cm alto, 75 cm ancho
Descargar
AEG
AEG BI Glossy Coffee Machine
Descargar
AEG
AEG Serie 9000 Lavaplatos Integrado ComfortLift® 60 cm
Descargar
AEG
AEG Serie 9000 Horno Compacto Matte 45 cm
Descargar
AEG
AEG Serie 9000 Placa de Cocción 80 cm
Descargar
AEG
AEG Serie 7000 Placa de Cocción 60 cm
Descargar