Publique sus productos
AEG Serie 9000 Horno de Vapor Matte 60 cm
AEG

AEG Serie 9000 Horno de Vapor Matte 60 cm

Cocinar a baja temperatura con vapor puede preservar los nutrientes y reducir el consumo de energía hasta en un 20%. ¿Filete al punto, verduras al vapor o pescado? Independientemente de la receta, los hornos de la Serie 9000 ProAssist con SteamPro ofrecen resultados perfectos con solo tocar un botón. La cocción al vapor revitaliza las sobras y retiene el 90% de la vitamina C y consume menos energía. Pruebas externas realizadas en brócoli y salmón muestran la retención de nutrientes después de cocinar al vapor a baja temperatura.
Especificaciones
  • 944035065
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAEG-BI-9000-Steam-Oven-Matt-60cm
  • Familia de productoOven
  • Grupo de productosBuilt-In Ovens
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina