Publique sus productos
AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White
AEG

AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White

4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
Lavar. Secar. Ahorrar. Todo en uno. Las lavadoras-secadoras AEG le permiten lavar y secar una carga completa de ropa de forma ininterrumpida o utilizar cada función por separado y lavar, secar o sólo vaporizar.
Especificaciones
  • TR3050TW 916098595
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAEG_Free_Standing_Tumble_Dryer_BF_Sahara_60_White
  • Familia de productoTumble Dryer
  • Grupo de productosFree Standing Tumble Dryer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)596
  • Profundidad (mm)638
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)47.96
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_47
  • Descripción Uniclass 2015Laundry washers and driers
  • Número OmniClass23-21 23 53 11
  • Título OmniClass Residential Front Loading Laundry Washers