Publique sus productos
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 de 5 estrellas4.7(21 reseñas)
Lavar. Secar. Ahorrar. Todo en uno. Las lavadoras-secadoras AEG le permiten lavar y secar una carga completa de ropa de forma ininterrumpida o utilizar cada función por separado y lavar, secar o sólo vaporizar.
Especificaciones
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • Familia de productoWasher
  • Grupo de productosFree Standing Washer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)572
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)71.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_21
  • Descripción Uniclass 2015Dishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Dishwashers
  • Número OmniClass23-21 23 25
  • Título OmniClass Residential Dishwashers