AMR (recuperación rápida AM)
Los calentadores de agua AMR (recuperación rápida modular avanzada) brindan una solución completa de calentamiento de agua en un paquete conveniente. Con amortiguador térmico integrado, bomba y tubería requerida, la serie AMR es la solución más fácil para calentar agua doméstica de 199 a 500 MBH. AMR incluye todas las mejores características de la Serie AM que quedan, desde el. Con redundancia incorporada y un tamaño reducido, el AMR está listo para una instalación rápida para que su planta de calentamiento de agua doméstica esté lista y funcionando rápidamente. Se pueden ubicar varias unidades con un espacio libre lateral casi nulo para instalaciones aún más grandes.
El AMR se envía listo para conectarse a un sistema de calentamiento de agua doméstico para proporcionar agua caliente de inmediato. Se puede suministrar una válvula mezcladora como accesorio para una solución completa de calentamiento de agua. El AMR es ideal para construcciones nuevas para ahorrar espacio, así como para reemplazar equipos existentes; todos los tamaños caben a través de una puerta estándar. Al igual que con todas las calderas y calentadores de agua AERCO, la alta eficiencia y las bajas emisiones son características distintivas para proporcionar el mejor rendimiento para su sistema. Disponible en 199, 250, 399 y 500 MBH.
Características y Beneficios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |