Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Canopy for inlet A-EHT

Número de Artículo: A-EHT
Fabricante: AERECO Nordic Countries
Familia del producto: Canopy and channel for inlet
Grupo del producto: A-EHT
Anchura (mm): 150
Altura (mm): 150
Profundidad (mm): 37
Fecha de publicación: 2018-12-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Standard wall canopy


Material principal: PVC
Material secundario:
Diseñado en: France
Fabricado en: France
Peso Neto (kg): 0.243

Categoría BIMobject: HVAC - Ventilación mecánica
Clasificación IFC: Air Terminal
nombre UNSPSC: Air exhausters
código UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Código: JU88
Uniclass 1.4 Descripción: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Código: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descripción: Air Terminals
Uniclass 2015 Código: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descripción: Terminal units
NBS Reference Código: 75-48-02
NBS Reference Descripción: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Número OmniClass: 23-33 41 17
Título OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nombre Valor
Depth 37 mm
Height 150 mm
Width 150 mm

BIMobject®