Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Canopy for inlet AP

Número de Artículo: AP
Fabricante: AERECO Nordic Countries
Familia del producto: Canopy and channel for inlet
Grupo del producto: AP
Anchura (mm): 400
Altura (mm): 25
Profundidad (mm): 10
Fecha de publicación: 2018-12-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Flat canopy with insect grille for low spaces

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Material principal: PVC
Material secundario:
Diseñado en: France
Fabricado en: France
Peso Neto (kg): 0.03

Categoría BIMobject: HVAC - Ventilación mecánica
Clasificación IFC: Air Terminal
nombre UNSPSC: Air exhausters
código UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Código: JU88
Uniclass 1.4 Descripción: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Código: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descripción: Air Terminals
Uniclass 2015 Código: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descripción: Terminal units
NBS Reference Código: 75-48-02
NBS Reference Descripción: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Número OmniClass: 23-33 41 17
Título OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nombre Valor
Depth 10 mm
Height 25 mm
Width 400 mm

BIMobject®