Número de Artículo: | EHT |
---|---|
Fabricante: | AERECO Nordic Countries |
Familia del producto: | Air inlet |
Grupo del producto: | EHT |
Anchura (mm): | 240 |
Altura (mm): | 145 |
Profundidad (mm): | 56 |
Fecha de publicación: | 2018-12-06 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://www.aereco.com/product/eht/ |
---|---|
Instalación URL: | https://www.aereco.com/wp-content/uploads/2015/12/I2847_E.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://www.aereco.com/wp-content/uploads/2016/04/FLY614_v1-display.pdf |
Video tutorial: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
Código GTIN: | 7340176401168 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/aereco-sc/product/eht
Material principal: | Polystyrene (EPS) |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | France |
Fabricado en: | France |
Categoría BIMobject: | HVAC - Ventilación mecánica |
---|---|
Clasificación IFC: | Air Terminal |
nombre UNSPSC: | Air exhausters |
código UNSPSC: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Código: | JU88 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Código: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Código: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Descripción: | Terminal units |
NBS Reference Código: | 75-48-02 |
NBS Reference Descripción: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
Número OmniClass: | 23-33 41 17 |
Título OmniClass: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nombre | Valor |
---|---|
Current | 56 A |
Height | 145 mm |
Width | 240 mm |
BIMobject®