Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Exhaust unit GBP

Número de Artículo: GBP
Fabricante: AERECO Nordic Countries
Familia del producto: Exhaust unit
Grupo del producto: GBP
Anchura (mm): 169
Altura (mm): 264
Profundidad (mm): 43
Fecha de publicación: 2018-12-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Low-pressure demand controlled exhaust unit

The ideal solution for ventilation at low-pressure

Specially adapted to low pressure, the GBP humidity sensitive exhaust unit is an ideal solution for the renovation of ventilation ductworks initially operating in natural ventilation. The GBP exhaust unit is available in several versions activated by a humidity sensitive sensor or by a pull cord, for implementation on shunt or individual air ducts. Operating at pressures from about 15 to 30 Pa, it can be connected to a low-pressure exhaust fan or to an hybrid fan. In addition to exempting measurement of duct airtightness, the low-pressure operation offers the advantage of consuming considerably less than conventional controlled mechanical exhaust ventilation, with quiet operation.


Material principal: Polystyrene (EPS)
Material secundario: ABS
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: HVAC - Ventilación mecánica
Clasificación IFC: Air Terminal
nombre UNSPSC: Air exhausters
código UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Código: JU88
Uniclass 1.4 Descripción: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Código: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descripción: Air Terminals
Uniclass 2015 Código: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descripción: Terminal units
NBS Reference Código: 75-48-02
NBS Reference Descripción: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Número OmniClass: 23-33 41 17
Título OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nombre Valor
Depth 43 mm
Height 264 mm
Width 169 mm

BIMobject®