Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Exhaust unit GHN

Número de Artículo: GHN
Fabricante: AERECO Nordic Countries
Familia del producto: Exhaust unit
Grupo del producto: GHN
Anchura (mm): 260
Altura (mm): 160
Profundidad (mm): 30
Fecha de publicación: 2018-12-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Humidity sensitive exhaust grille for natural and hybrid ventilation

Naturally effective extraction

By adjusting the airflow to the ambient relative humidity rate, the GHN humidity sensitive exhaust unit is the perfect solution for the natural ventilation of wet rooms. Directly replacing the old exhaust unit without modification of the hole, it fits perfectly into the environment of bathroom, toilets and kitchen. Its robust and reliable humidity sensitive sensor ensures optimum performance at all the times, with remarkable longevity.
True regulator of natural stack effect variations, the GHN exhaust unit acts as an automatic brake when pressures become too high as it is the case of the building first floors in winter especially, when the thermal draught is too high. On the opposite, the GHN exhaust unit located at the upper floors, benefiting from less pressure, dispose from a greater air section, automatically. This regulatory capacity is a direct consequence of the modulation of the opening section depending on humidity rate.


Material principal: Polystyrene (EPS)
Material secundario:
Diseñado en: France
Fabricado en: France

Categoría BIMobject: HVAC - Ventilación mecánica
Clasificación IFC: Air Terminal
nombre UNSPSC: Air exhausters
código UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Código: JU88
Uniclass 1.4 Descripción: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Código: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descripción: Air Terminals
Uniclass 2015 Código: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descripción: Terminal units
NBS Reference Código: 75-48-02
NBS Reference Descripción: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Número OmniClass: 23-33 41 17
Título OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nombre Valor
Depth 30 mm
Height 160 mm
Width 260 mm

BIMobject®