Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Exhaust unit TDA

Número de Artículo: TDA
Fabricante: AERECO Nordic Countries
Familia del producto: Exhaust unit
Grupo del producto: TDA
Anchura (mm): 155
Altura (mm): 155
Profundidad (mm): 28
Fecha de publicación: 2018-12-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Exhaust unit with presence detection

Airflow activated by presence detection

The TDA exhaust units directly adjust the extracted airflow to the level of human presence detected in the room. The airflow level in “presence” mode can be adjusted at every moment according to the usual number of occupants in the room (1 to 4 persons per vent). When the room is unoccupied, the airflow is automatically reduced, allowing on average, savings of 50% on thermal losses due to ventilation. The TDA exhaust unit is particularly well suited for installation in offices or small meeting rooms. A relay version also enables the lights or other equipment to be switched on and off via infra-red sensor.


Material principal: Polystyrene (EPS)
Material secundario:
Diseñado en: France
Fabricado en: France
Peso Neto (kg): 0.25

Categoría BIMobject: HVAC - Ventilación mecánica
Clasificación IFC: Air Terminal
nombre UNSPSC: Air exhausters
código UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Código: JU88
Uniclass 1.4 Descripción: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Código: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Descripción: Air Terminals
Uniclass 2015 Código: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Descripción: Terminal units
NBS Reference Código: 75-48-02
NBS Reference Descripción: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Número OmniClass: 23-33 41 17
Título OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nombre Valor
Depth 28 mm
Height 155 mm
Width 155 mm

BIMobject®